Вентилна станция, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Фланец, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 42, Температурен диапазон [°C]: -40 - 105
027L4519
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICF 20 EVRAT |
| Група продукти | Мултифункционални вентили |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(b) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 42.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 610 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Стомана |
| Модул 2 | Филтър |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Модул 2 тип | ICFF 15 |
| Модул 3 | Соленоиден вентил |
| Модул 3 тип | ICFE20H |
| Наименование на продукта | Вентилна станция |
| Обслужваем | ICF резервни части |
| Одобрение | EACUAUL |
| Описание на продукта | Контролно решение |
| Покритие на повърхността | Zn (TLP) |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [mm] | 20 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 in |
| Продуктови аксесоари | ФланциICF аксесоари |
| Стандарт за присъединяване | NA |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 221 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип код ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| Тип присъединяване | Фланец |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.23 Kilogram |
| Нето тегло | 4.707 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |