Valve station ICF 15 EVRAT

Вентилна станция, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Фланец, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 42, Температурен диапазон [°C]: -40 - 105

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20 EVRAT
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]42.0 bar
Макс. работно налягане [psig]610 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF 15
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE 20
Характеристика
Стойност
Модул 4Ръчно отваряне
Модул 4 типICF 15
Наименование на продуктаВентилна станция
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеEACUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариФланциICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеNA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]105 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]221 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип код ICFICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Тип присъединяванеФланец
Флуидна група1
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.342 Kilogram
Нето тегло4.035 Kilogram
Volume6.248 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428884150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm