Резервна част, ICF SS 20 - 40, Визьор SS
027L4812
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF SS 20 - 40, Типово обозначение: Визьор SS
027L4812
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sight glass SS ISO 228-G3/8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 70 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Sight glass module |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | Визьор SS |
| Употребено за продукт | ICF SS 20 - 40 |
| Употребено за продукт коментари | За странични портове |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.099 Kilogram |
| Нето тегло | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.073 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |