Резервна част, ICF SS 20 - 40, Сляп SS
027L4811
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF SS 20 - 40, Типово обозначение: Сляп SS
027L4811
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Blind SS for side connection, G3/8" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Blind |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | Сляп SS |
| Употребено за продукт | ICF SS 20 - 40 |
| Употребено за продукт коментари | За странични портове |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.089 Kilogram |
| Нето тегло | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |