ICF SS spare part - ICFW SS 25 - Welding module 25 DIN

Резервна част, ICFW SS 25, Модул за заварка

027L4800

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFW SS 25, Типово обозначение: Модул за заварка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFW-SS 25 Welding module, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиICF spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаWelding module
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеМодул за заварка
Употребено за продуктICFW SS 25
Употребено за продукт коментари25 DIN

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.26 Kilogram
Нето тегло1.079 Kilogram
Volume3.416 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428922951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm