Резервна част, ICFB SS 20, Празно горно покритие
027L4787
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFB SS 20, Типово обозначение: Празно горно покритие
027L4787
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFB-SS 20 Blank Cover, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Valve cover |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Празно горно покритие |
| Употребено за продукт | ICFB SS 20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.636 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 1.214 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |