Резервна част, ICFW 25, Модул за заварка
027L2265
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFW 25, Типово обозначение: Модул за заварка
027L2265
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFW 25, 25 DIN welding module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Welding module |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Модул за заварка |
| Употребено за продукт | ICFW 25 |
| Употребено за продукт коментари | 25 DIN |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.268 Kilogram |
| Нето тегло | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |