Резервна част, ICF 20 - 40, Визьор
027L1269
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF 20 - 40, Типово обозначение: Визьор
027L1269
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sight glass 3/8-18 NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Sight glass module |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | NPT |
| Типово обозначение | Визьор |
| Употребено за продукт | ICF 20 - 40 |
| Употребено за продукт коментари | За странични портове |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.095 Kilogram |
| Нето тегло | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.033 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |