ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

Резервна част, ICF 20 - 40, Сляп

027L1268

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF 20 - 40, Типово обозначение: Сляп

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBlind for sideconnection, 3/8" NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиICF spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаBlind
Присъединителен размер [инч]3/8
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеСляп
Употребено за продуктICF 20 - 40
Употребено за продукт коментариЗа странични портове

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.048 Kilogram
Нето тегло0.046 Kilogram
Volume0.051 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm