ICF spare part - Sight glass for side port

Резервна част, ICF 20 - 40, Визьор

027L1267

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF 20 - 40, Типово обозначение: Визьор

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSight glass ISO 228-G3/8
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиICF spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид70 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаSight glass module
Присъединителен размер [инч]3/8
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеВизьор
Употребено за продуктICF 20 - 40
Употребено за продукт коментариЗа странични портове

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.096 Kilogram
Нето тегло0.05 Kilogram
Volume0.071 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428234825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm