Резервна част, ICF 20 - 40, Нипел
027L1266
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF 20 - 40, Типово обозначение: Нипел
027L1266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nipple for sideconnection, G3/8"-1/2" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Нипел |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 - 1/2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | Нипел |
| Употребено за продукт | ICF 20 - 40 |
| Употребено за продукт коментари | За странични портове |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.114 Kilogram |
| Нето тегло | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.14 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |