Бобина на електрически разширителен вентил, ETS 8M
034G8305
Захранващо напрежение [V] DC: 12, Електрически конектор: JST XHP-6, Дължина на кабела [m]: 6
034G8305
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | ETS 8M |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на кабела [in] | 236.20 in |
| Дължина на кабела [m] | 6.000 m |
| Електрически конектор | JST XHP-6 |
| Захранващо напрежение [V] DC | 12.00 V |
| Име на програма за части | ETS 8M |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на изолацията | B |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Бобина на електрически разширителен вентил |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | cURus |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на стъпков мотор |
| Разход на енергия [W] | 4.1 W |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на намотка [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Тип мотор | Uni-polar |
| Токов диапазон [A] | 0.26 A |
| Употребено за продукт | ETS 8M |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.317 Kilogram |
| Нето тегло | 0.287 Kilogram |
| Volume | 0.924 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |