Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Бобина на електрически разширителен вентил, ETS 8M

034G8303

Захранващо напрежение [V] DC: 12, Електрически конектор: JST XHP-6, Дължина на кабела [m]: 2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаETS 8M
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на кабела [in]78.70 in
Дължина на кабела [m]2.000 m
Електрически конекторJST XHP-6
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Име на програма за частиETS 8M
Характеристика
Стойност
Клас на изолациятаB
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Наименование на продуктаБобина на електрически разширителен вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеcURus
Продуктови аксесоариАксесоари на стъпков мотор
Разход на енергия [W]4.1 W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на намотка [Ohm]46.0 Ohm
Тип моторUni-polar
Токов диапазон [A]0.26 A
Употребено за продуктETS 8M

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.189 Kilogram
Нето тегло0.158 Kilogram
Volume0.924 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424595241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm