ETS 6 coil

Бобина на електрически разширителен вентил, ETS 6

034G5130

Захранващо напрежение [V] DC: 12, Употребено за продукт: ETS 6, Електрически конектор: JST XHP-5, Дължина на кабела [m]: 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product nameElectric control valve coil(8)
UL класUL CLASS 105 (A)
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETS 6
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на защитна тръба [mm]2800.0 mm
Дължина на кабела [in]118.00 in
Дължина на кабела [m]3.000 m
Електрически конекторJST XHP-5
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Характеристика
Стойност
Идентичен продукт034G5135
Име на програма за частиETS 6
Клас на изолациятаE
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаБобина на електрически разширителен вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
Разход на енергия [W]3.0 W
Съвместими контролери на DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на намотка [Ohm]46.0 Ohm
Токов диапазон [A]0.26 A
Употребено за продуктETS 6

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.252 Kilogram
Нето тегло0.22 Kilogram
Volume1.569 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428825146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm