Бобина на електрически разширителен вентил, ETS 5M
034G3877
Захранващо напрежение [V] DC: 12, Употребено за продукт: ETS 5M, Електрически конектор: JST XHP-6, Дължина на кабела [m]: 4
034G3877
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ETS 5M |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на защитна тръба [mm] | 3800.0 mm |
| Дължина на кабела [in] | 157.48 in |
| Дължина на кабела [m] | 4.000 m |
| Електрически конектор | JST XHP-6 |
| Захранващо напрежение [V] DC | 12.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | ETS 5METS 5T |
| Клас на изолацията | B |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Бобина на електрически разширителен вентил |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Electric valve accessories |
| Разход на енергия [W] | 2.8 W |
| Съдържа батерии | No |
| Съпротивление на намотка [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Тип мотор | Uni-polar |
| Токов диапазон [A] | 0.24 A |
| Употребено за продукт | ETS 5METS 5T |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.204 Kilogram |
| Нето тегло | 0.165 Kilogram |
| Volume | 0.984 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |