ETS 5M uni-polar coil for EEV

Бобина на електрически разширителен вентил, ETS 5M

034G3864

Захранващо напрежение [V] DC: 12, Употребено за продукт: ETS 5M, Електрически конектор: JST XHP-6, Дължина на кабела [m]: 1.5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 1.5m 6Pin I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETS 5M
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на защитна тръба [mm]1360.0 mm
Дължина на кабела [in]59.06 in
Дължина на кабела [m]1.500 m
Електрически конекторJST XHP-6
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Име на програма за частиETS 5METS 5T
Характеристика
Стойност
Клас на изолациятаB
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаБобина на електрически разширителен вентил
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
Разход на енергия [W]2.8 W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на намотка [Ohm]50.0 Ohm
Тип моторUni-polar
Токов диапазон [A]0.24 A
Употребено за продуктETS 5METS 5T

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.109 Kilogram
Нето тегло0.085 Kilogram
Volume0.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162951781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm