ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Бобина на електрически разширителен вентил, ETS 5M

034G3863

Тип мотор: Двуполюсен, Захранващо напрежение [V] DC: 12, Употребено за продукт: ETS 5M, Дължина на кабела [m]: 2.7

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.7m 4Pin I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETS 5M
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на защитна тръба [mm]2500.0 mm
Дължина на кабела [in]106.30 in
Дължина на кабела [m]2.700 m
Електрически конекторMC-RA3.5H04C-0001
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Име на програма за частиETS 5METS 5T
Характеристика
Стойност
Клас на изолациятаB
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Наименование на продуктаБобина на електрически разширителен вентил
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
Разход на енергия [W]2.8 W
Съвместими контролери на DanfossEKE100
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на намотка [Ohm]50.0 Ohm
Тип моторДвуполюсен
Токов диапазон [A]0.24 A
Употребено за продуктETS 5METS 5T

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.15 Kilogram
Нето тегло0.117 Kilogram
Volume0.9 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162951774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm