Electric regulating valve, CCMT 16

Електрически регулиращ вентил, CCMT 16

027H8241

Хладилни агенти: R744; R134a, Kv стойност [m³/h]: 1.6, Макс. работно налягане [bar]: 140, Тип присъединяване: СПОЙКА, ODF, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 44

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv стойност [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL approved refrigerantsR134aR744
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаCCMT 16
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]90.00 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi]1305.0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид44 pc
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
МаксOPD [bar]90.0 bar
МаксOPD [psig]1305 psig
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
ОбслужваемElectric valve spare parts
ОдобрениеUAcURus
Описание на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
присъединителен размер на заварка [in]1 1/8 in
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
Размер на присъединяване на заварка [инч]1 in
Стандарт за присъединяванеEN10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]140 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип присъединяванеСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR134aR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.318 Kilogram
Нето тегло2.558 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm