CCMT 16 - CCMT 42

Електрически регулиращ вентил, CCMT 30

027H8233

Хладилни агенти: R744; R134a; R1234yf, Kv стойност [m³/h]: 3, Макс. работно налягане [bar]: 140, Тип присъединяване: СПОЙКА, ODF, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]3.480 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]3.000 m³/h
Material DescriptionCCMT 30 Elec.reg.valve w.out transmitter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL approved refrigerantsR134aR744
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаCCMT 30
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]90.00 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi]1305.0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
МаксOPD [bar]90.0 bar
МаксOPD [psig]1305 psig
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
ОбслужваемElectric valve spare parts
ОдобрениеUAcURus
Описание на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
присъединителен размер на заварка [in]1 1/8 in
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
Размер на присъединяване на заварка [инч]1 in
Стандарт за присъединяванеEN10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]140 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип присъединяванеСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR1234yfR134aR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.956 Kilogram
Нето тегло2.24 Kilogram
Volume7.383 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428030809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm