Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Електрически регулиращ вентил, CCMT 3L

027H7241

Хладилни агенти: R744, Kv стойност [m³/h]: 0.26, Макс. работно налягане [bar]: 140, Тип присъединяване: СПОЙКА, ODF, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 9

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.301 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionCCMT 3L Electric reg. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
UL approved refrigerantsR744
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCCMT 3L
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]90.00 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi]1305.0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
МаксOPD [bar]90.0 bar
МаксOPD [psig]1305 psig
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
ОбслужваемElectric valve spare parts
ОдобрениеEACUA
Описание на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
присъединителен размер на заварка [in]5/8 in
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
Размер на присъединяване на заварка [инч]1/2 in
Стандарт за присъединяванеEN10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]131 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-4 °F
Тип присъединяванеСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.795 Kilogram
Нето тегло0.659 Kilogram
Volume2.236 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428679053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm