SNV-SS - 148B4771

Вентил на манометър, SNV-ST

148B4772

Тип на връзка вход: NPT, Тип свързващ изход: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT/ICS Adapter
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSNV-ST
Вход вътрешен/външенВъншен
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Идентичен продукт148B3746
Изход вътрешен/външенВътрешен
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаВентил на манометър
ОборудванеКапачка
ОдобрениеEACTÜVUA
Описание на продуктаСпирателен иглен вентил
ПосокаЪглов
Размер на връзка вход [инч]1/4
Размер на свързващ изход [инч]1/4
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входNPT
Тип свързващ изходNPT
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Цвят на бояCr3 / TLP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.644 Kilogram
Нето тегло0.598 Kilogram
Volume2.359 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428045797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm