SNV Gauge valves

Вентил на манометър, SNV-SS

148B4582

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: G

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)42
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вентил версияРазширен клон
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSNV-SS
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Дължина на вход [mm]150 mm
Дължина на входа [инч]6 in
Изход вътрешен/външенВъншен
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Наименование на продуктаВентил на манометър
ОборудванеКапачка
ОбслужваемSNV резервни части
ОдобрениеEACTÜVUA
Описание на продуктаСпирателен иглен вентил
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSNV аксесоари
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на свързващ изход [инч]1/2 A
Стандарт за присъединяванеEN 10220ISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходG
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.928 Kilogram
Нето тегло0.612 Kilogram
Volume1.496 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428845960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm