SNV-ST Rc3/8-R3/8_148B4574

Вентил на манометър, SNV-ST

148B4574

Тип на връзка вход: NPT, Тип свързващ изход: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 3/8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST Rc3/8-R3/8 52 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSNV-ST
Вход вътрешен/външенВъншен
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Изход вътрешен/външенВътрешен
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаВентил на манометър
ОдобрениеEACTÜVUA
Описание на продуктаСпирателен иглен вентил
ПосокаЪглов
Размер на връзка вход [инч]3/8
Размер на свързващ изход [инч]3/8
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входNPT
Тип свързващ изходNPT
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.455 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.864 Liter
EAN/UPC5702428492065