Gauge valve_SNV-ST_148B4495

Вентил на манометър, SNV-ST

148B4495

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-W1/2 L100 52 bar I/20
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вентил версияРазширен клон
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSNV-ST
Вход вътрешен/външенВъншен
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Дължина на вход [mm]100 mm
Дължина на входа [инч]4 in
Изход вътрешен/външенВътрешен
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаВентил на манометър
ОборудванеКапачка
ОбслужваемSNV резервни части
ОдобрениеEACTÜVUA
Описание на продуктаСпирателен иглен вентил
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSNV аксесоари
Размер на връзка вход [инч]1/2
Размер на свързващ изход [инч]1/4
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1EN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходNPT
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Цвят на бояCr3 / TLP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.94 Kilogram
Нето тегло0.55 Kilogram
Volume0.375 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428374965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm