Вентил на манометър, SNV-ST
148B4218
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: G
148B4218
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L50 52 bar I/30 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Вентил версия | Разширен клон |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | SNV-ST |
| Група продукти | Регулиращи вентили и спирателни кранове |
| Дължина на вход [mm] | 50 mm |
| Дължина на входа [инч] | 2 in |
| Изход вътрешен/външен | Външен |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Стомана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Вентил на манометър |
| Оборудване | Капачка |
| Обслужваем | SNV резервни части |
| Одобрение | EACTÜVUA |
| Описание на продукта | Спирателен иглен вентил |
| Посока | Ъглов |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Продуктови аксесоари | SNV аксесоари |
| Размер на връзка вход [инч] | 1/2 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1/2 A |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип на връзка вход | Точкова заварка |
| Тип свързващ изход | G |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Цвят на боя | Cr3 / TLP |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.508 Kilogram |
| Нето тегло | 0.452 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428177276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |