Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Вентил на манометър, SNV-ST

148B3878

Тип на връзка вход: NPT, Тип свързващ изход: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSNV-ST
Вход вътрешен/външенВъншен
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Идентичен продукт148B0082
Изход вътрешен/външенВътрешен
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид30 pc
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаВентил на манометър
ОборудванеКапачка
Характеристика
Стойност
ОбслужваемSNV резервни части
ОдобрениеEACTÜVUA
Описание на продуктаСпирателен иглен вентил
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSNV аксесоари
Размер на връзка вход [инч]1/4
Размер на свързващ изход [инч]1/4
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°C] [Макс.]150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]76 °F
Тип на връзка входNPT
Тип свързващ изходNPT
Флуидна група1
Цвят на бояCr3 / TLP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло428.282 Gram
Нето тегло388.434 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162974490