SNV-ST Gauge valves

Вентил на манометър, SNV-ST

148B3742

Тип на връзка вход: NPT, Тип свързващ изход: Режещ пръстен, Размер на връзка вход [инч]: 1/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)65
Material DescriptionSNV-ST CD6-1/4MPT 52 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSNV-ST
Вход вътрешен/външенВъншен
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаВентил на манометър
ОборудванеКапачка
ОбслужваемSNV резервни части
ОдобрениеEACTÜVUA
Описание на продуктаСпирателен иглен вентил
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSNV аксесоари
Размер на връзка вход [инч]1/4
Размер на свързващ изход [mm]6.0 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1DIN 3861DIN 3901
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входNPT
Тип свързващ изходРежещ пръстен
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Цвят на бояCr3 / TLP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.432 Kilogram
Нето тегло0.38 Kilogram
Volume1.156 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428179355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm