Вентил на манометър, SNV-ST-product-details

Вентил на манометър, SNV-ST

148B3109

Тип на връзка вход: Точкова заварка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-W1/2 L125 65 bar M/06
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вентил версияРазширен клон
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSNV-ST
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Дължина на вход [mm]125 mm
Дължина на входа [инч]5 in
Изход вътрешен/външенВътрешен
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаВентил на манометър
Характеристика
Стойност
ОборудванеКапачка
ОбслужваемSNV резервни части
ОдобрениеEACTÜVUA
Описание на продуктаСпирателен иглен вентил
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариSNV аксесоари
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на свързващ изход [инч]1/4
Стандарт за присъединяванеEN 10220ISO 228-1
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°F] [макс]392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходFPT
Флуидна група1
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Цвят на бояCr3 / TLP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.732 Kilogram
Нето тегло0.524 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.42 Liter
EAN/UPC5715255237723