Вентил на манометър, SNV
027X0233
Тип на връзка вход: NPT, Присъединителен размер [инч]: 1/4, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
027X0233
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SNV |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Вентил на манометър |
| Присъединителен размер [инч] | 1/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вход | NPT |
| Тип присъединяване | NPT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.62 Kilogram |
| Нето тегло | 0.62 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |