Цедка, SNV-ST
027X0153
Тип присъединяване: NPT, Присъединителен размер [инч]: 1/4
027X0153
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SNV-ST |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Цедка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание на продукта | Спирателен иглен вентил |
| Посока | Ъглов |
| Присъединителен размер [инч] | 1/4 |
| Стандарт за присъединяване | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вход | NPT |
| Тип присъединяване | NPT |
| Типово обозначение | Drain Kit |
| Филтърна версия | Стандартна версия |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.72 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |