BM valve, flare connections, with handwheel

Мембранен спирателен кран, BML 12

009G0141

Тип на връзка вход: Разширение, Тип свързващ изход: Разширение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]1.730 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionBML 12 Shut off valve MU12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBML 12
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Макс. тестово налягане [bar]36.4 bar
Макс. тестово налягане [psig]528.0 psig
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаМембранен спирателен кран
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОборудванеРъчно колело
ОбслужваемРезервни части за вентили BM/GBC
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA
ПосокаПрав
Продуктови аксесоариАксесоари за вентили BM/GBC
Работен диапазон [bar] [макс]21 bar
Работен диапазон [bar] [мин]-1 bar
Работен диапазон [psig] [макс]304 psig
Работен диапазон [psig] [мин]-14 psig
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на изход [инч]1/2 in
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-67 °F
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходРазширение
Флуидна група12
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.568 Kilogram
Нето тегло0.5 Kilogram
Volume1.615 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422020363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm