Резервна част, SFV 15, Комплект уплътнител
2453+066
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: SFV 15, Типово обозначение: Комплект уплътнител
2453+066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Gasket set for nipple/flange SFV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Safety valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Одобрение | EAC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект уплътнител |
| Употребено за продукт | SFV 15 |
| Употребено за продукт коментари | Нипел/фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.016 Kilogram |
| Нето тегло | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.083 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |