Комплект за ремонт, Уплътнители
2453+041
Типово обозначение: Уплътнители, Употребено за продукт: SRV 10-25; REG 10-25
2453+041
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 7 (GASKETS) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Комплект за ремонт |
| Група продукти | Spare parts, discont. products |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Уплътнители |
| Употребено за продукт | REG 10-25SRV 10-25 |
| Употребено за продукт коментари | За конус № 7 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.096 Kilogram |
| Нето тегло | 0.094 Kilogram |
| Volume | 0.501 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |