CVH, Корпус на пилотен вентил 3/8 in DIN-product-details

CVH, Корпус на пилотен вентил 3/8 in DIN

192H3764

Употребено за продукт: CVH, Типово обозначение: Корпус на пилотен вентил 3/8 in DIN

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description"Ventilhus CVH 3/8"" DIN sv.halstilslut.
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSpare part
Група продуктиPilot valve spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Наименование на продуктаValve body
Характеристика
Стойност
Присъединителен размер [mm]10 mm
Присъединителен размер [инч]3/8 in
Спец. на материалаНеръждаема стомана
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Типово обозначениеКорпус на пилотен вентил 3/8 in DIN
Употребено за продуктCVH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.344 Kilogram
Нето тегло0.336 Kilogram
Volume0.315 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm