Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Фланец, 15 mm, Точкова заварка

192H3253

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Неръждаема стомана, Употребено за продукт: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец1.3
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Конструкция на фланецШпонка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]15 mm
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Спец. на материалаНеръждаема стомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.553 Kilogram
Нето тегло0.529 Kilogram
Volume0.313 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm