Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Фланец, 20 mm, Точкова заварка

192H3045

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Неръждаема стомана, Употребено за продукт: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец3.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Спец. на материалаНеръждаема стомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.944 Kilogram
Нето тегло0.928 Kilogram
Volume0.819 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm