Фланец, 40 mm, Точкова заварка
192H3016
Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Неръждаема стомана, Употребено за продукт: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "FLANSCHSATZ VA GR. 23 1 1/2""" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 10.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 40 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/2 in |
| Спец. на материала | Неръждаема стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Употребено за продукт | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Форма на фланец | Квадрат |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.626 Kilogram |
| Нето тегло | 1.539 Kilogram |
| Volume | 0.855 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |