Резервна част, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3473
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3473
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ORV Thermostat H2 77°C/170°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Temp. regul. valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Терморегулиращ елемент |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Thermostat 77°C/170°F |
| Употребено за продукт | ORV 40ORV 50ORV 65ORV 80 |
| Употребено за продукт коментари | H2/H3 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.284 Kilogram |
| Нето тегло | 0.215 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |