Element for ORV - Temperature regulating valve

Резервна част, ORV 50; ORV 40

148H3464

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ORV 50; ORV 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionORV Thermostat H2 49°C/120°F
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиTemp. regul. valve spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Наименование на продуктаТерморегулиращ елемент
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеThermostat 49°/120°F
Употребено за продуктORV 40ORV 50
Употребено за продукт коментариH2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.281 Kilogram
Нето тегло0.212 Kilogram
Volume1.633 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428867795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm