Резервна част, ORV 25 - 40
148H3463
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ORV 25 - 40
148H3463
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ORV Thermostat H1 49°C/120°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Temp. regul. valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Терморегулиращ елемент |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Thermostat 49°/120°F |
| Употребено за продукт | ORV 25 - 40 |
| Употребено за продукт коментари | H1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.251 Kilogram |
| Нето тегло | 0.207 Kilogram |
| Volume | 0.852 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |