EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, BSV / POV
148H3453
EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, Употребено за продукт: BSV / POV, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
148H3453
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Safety valve accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | External pilot connector |
| Одобрение | EAC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Външна връзка |
| Употребено за продукт | BSV / POV |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.56 Kilogram |
| Нето тегло | 0.532 Kilogram |
| Volume | 0.423 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |