SVEJSETILSLUTSЦT (TILBEHиR) QDV 15, QDV 15
148H3452
SVEJSETILSLUTSЦT (TILBEHиR) QDV 15, Употребено за продукт: QDV 15, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 40
148H3452
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVEJSETILSLUTSЦT (TILBEHиR) QDV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Drain valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Welding connector |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект заваръчни вр. |
| Употребено за продукт | QDV 15 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.127 Kilogram |
| Нето тегло | 0.121 Kilogram |
| Volume | 0.052 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |