Weld nipple - QDV

SLANGETILSLUTSЦT (TILBEHиR) QDV 15, QDV 15

148H3451

SLANGETILSLUTSЦT (TILBEHиR) QDV 15, Употребено за продукт: QDV 15, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSLANGETILSLUTSЦT (TILBEHиR) QDV 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиDrain valve spare parts
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Наименование на продуктаMechanical connector
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКомплект конектори за маркуч
Употребено за продуктQDV 15

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.116 Kilogram
Нето тегло0.05 Kilogram
Volume0.061 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428401432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm