Генерични резервни части, Грес за уплътнител за опаковане
148H3445
Типово обозначение: Грес за уплътнител за опаковане, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
148H3445
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Tube with grease 30g for packing gland |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Генерични резервни части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Grease |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Грес за уплътнител за опаковане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.039 Kilogram |
| Нето тегло | 0.016 Kilogram |
| Volume | 0.131 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |