Резервна част, ORV 50; ORV 40, Комплект за разглобяване
148H3247
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ORV 50; ORV 40, Типово обозначение: Комплект за разглобяване
148H3247
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ORV Dismounting Kit H2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Temp. regul. valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 25 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект за разглобяване |
| Употребено за продукт | ORV 40ORV 50 |
| Употребено за продукт коментари | H2 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.018 Kilogram |
| Нето тегло | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.058 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |