FIA-X 150 50MY FILTER BAG, FIA 150
148H3155
FIA-X 150 50MY FILTER BAG, Употребено за продукт: FIA 150, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
148H3155
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FIA-X 150 50MY FILTER BAG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Spare parts, discont. products |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Filter element |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Чанта за филтър |
| Употребено за продукт | FIA 150 |
| Употребено за продукт коментари | 7 in 50 my |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.694 Kilogram |
| Нето тегло | 0.512 Kilogram |
| Volume | 5.981 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |