FIA-X 65 50MY FILTER BAG, FIA 65
148H3151
FIA-X 65 50MY FILTER BAG, Употребено за продукт: FIA 65, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 24
148H3151
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FIA-X 65 50MY FILTER BAG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Spare parts, discont. products |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Filter element |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Чанта за филтър |
| Употребено за продукт | FIA 65 |
| Употребено за продукт коментари | 2 1/2 in 50 my |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.089 Kilogram |
| Нето тегло | 0.083 Kilogram |
| Volume | 0.428 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |