Seal kit set KDC/GVD 80, 100, 125, 200 Hydrocarbon

Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon

148G3840

Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 125 Hydrocarbon

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSeal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаКомплект уплътнение
Група продуктиPress. control valve sparepart
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Наименование на продуктаКомплект уплътнение
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКомплект уплътнение
Употребено за продуктKDC/GVD 125 Hydrocarbon

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.138 Kilogram
Нето тегло0.127 Kilogram
Volume0.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428951319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm