Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon
148G3838
Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 80 Hydrocarbon
148G3838
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Комплект уплътнение |
| Група продукти | Press. control valve sparepart |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Комплект уплътнение |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект уплътнение |
| Употребено за продукт | KDC/GVD 80 Hydrocarbon |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.09 Kilogram |
| Нето тегло | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.336 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |