Резервна част, Без корпус на фланец; Пълна втулка с поплавък, Вложка HFI 040
148G3661
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: Без корпус на фланец; Пълна втулка с поплавък, Типово обозначение: Вложка HFI 040
148G3661
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part insert, HFI 040 Valve Body |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Liquid level valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Float valve insert |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Вложка HFI 040 |
| Употребено за продукт | Пълна втулка с поплавъкБез корпус на фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.794 Kilogram |
| Нето тегло | 1.597 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |